Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Agila twin
Numéro de commande :
990031646
EAN:
4031582302806
Réf. produit :
2975PJO050P30-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécuris...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette compacte supporte une charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales