Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582422962
Réf. produit :
2975PJP050P40 TNL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales