Roulette pivotante 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582333541
Réf. produit :
2970PJP050P30-11 TNL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le ch...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur hors tout de 70 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique de 140 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales