Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Réf. produit :
2977PIP075P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support sécurisé
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur hors tout de 102 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, chariots de bord et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales