Roulette pivotante 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362282
Réf. produit :
2970PIP075P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le ch...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 99 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 80 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales