Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Réf. produit :
5075PJH125R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation p...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation polyvalente et sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, l'ensemble présente une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, systèmes de distribution de repas et chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales