Roulette pivotante 125 mm
Galea
EAN:
4031582395020
Réf. produit :
5070PJP125R05-22x40 TRP
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et fiabilité dans les environnements professionnels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales