Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
EAN:
4031582367959
Réf. produit :
5071PJP125P60-90x70
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 163 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, garantissant mobilité et sécurité dans les environnements médicaux et de restauration.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales