Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Réf. produit :
5071PJP100P60-90x70
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polya...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 138 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales