Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 110 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5025PJH080S70-10X15 TFR
EAN
4031582385762
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
110 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,2 kg
Nom du produit
Mono
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
15 mm
Housing
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
148 mm
Déport
34 mm
Rayon d'encombrement
74 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
24 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 80 mm
Roulette pivotante 80 mm
Mono
5020PJH080S70-10X15 TFR

La roulette pivotante Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 110 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.

110 mm
80 mm
70 kg
110 mm
80 mm
70 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 80 mm
Roulette pivotante 80 mm
Mono
5020PJH080S70-10X15 TFR

La roulette pivotante Mono est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue de 80 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 110 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.

110 mm
80 mm
70 kg
110 mm
80 mm
70 kg