Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Réf. produit :
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécuri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 65 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 91,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 100 kg, répondant aux exigences techniques des applications industrielles nécessitant une conductivité électrique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales