Roulette pivotante 65 mm
Stylea
EAN:
4031582343007
Réf. produit :
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur totale de 91,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée avec dissipation électrostatique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales