Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
Stylea
EAN:
4031582335989
Réf. produit :
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécuri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 88,5 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses solutions d'ameublement professionnel et domestique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales