Solution personnalisée 50 mm
Glide
Numéro de commande :
990075112
EAN:
4031582319613
Réf. produit :
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un montage simplifié....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La solution personnalisée Glide est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et une manœuvrabilité optimale. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement de composition identique au corps de roue, garantissant une conductivité électrique homogène. Le roulement à moyeu lisse avec entretoise offre un fonctionnement silencieux et une maintenance réduite. Cette roulette présente un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur hors tout de 33 mm, dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement minimal tout en conservant une mobilité efficace dans les environnements industriels exigeant une dissipation électrostatique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales