Roulette fixe 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Réf. produit :
9688FTP300P65
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 4800 kg et des capacités dynamiques de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales