Roulette pivotante à blocage total antérieur 200 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
Fichiers CAO
Accessoires
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,75 kg, cette pièce offre une robustesse adaptée aux applications professionnelles tout en maintenant une masse raisonnable pour faciliter la manipulation et l'installation sur les systèmes de roulage existants.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.