Roulette pivotante 200 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990829771
EAN:
4031582314212
Réf. produit :
9650FTP200P64 CL97
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 255 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi que systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales