Roulette fixe 200 mm
Kappa load
EAN:
4031582451931
Réf. produit :
9658FCP200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé assur...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités dynamiques de 1400 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales