Roulette fixe 200 mm
Kappa load
EAN:
4031582386356
Réf. produit :
9658TOP200P63 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé assur...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour garantir une rotation fluide et durable. Les dimensions d'encombrement présentent une hauteur totale de 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales