Roulette fixe 160 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990038020
EAN:
4031582333084
Réf. produit :
8478UOD160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier est f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La roue présente un diamètre de 160 mm avec un corps en polyamide et une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales