Roulette pivotante à blocage total 160 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
Produits correspondants
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance optimale dans les environnements exigeants. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette solution technique convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Produits correspondants
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance optimale dans les environnements exigeants. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette solution technique convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.