Roulette fixe 200 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990035542
EAN:
4031582347180
Réf. produit :
8478UFD200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier est f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux contraintes mécaniques. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé pour une adhérence optimale sans laisser de traces. Les roulements rouleaux inoxydables assurent un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, équipements électroniques, technologie de salle blanche, systèmes de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales