Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582480443
Réf. produit :
8477IDC100P30-13 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en aci...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 128 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales