Roulette fixe 150 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582447507
Réf. produit :
8478WOO150P63 BLANCA
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable fo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge garantissant une résistance optimale. La roue présente un corps en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et fonctionne avec un moyeu lisse assurant un mouvement fluide. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 195 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 500 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales