Roulette fixe 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582446593
Réf. produit :
8478WOO125P63 BLANCA
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable fo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge garantissant une résistance optimale. La roue présente un corps en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et fonctionne avec un moyeu lisse assurant un mouvement fluide. Le diamètre de roue mesure 125 mm et la hauteur totale de l'ensemble atteint 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 230 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 460 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales