Roulette fixe 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386790
Réf. produit :
8478PJD125P62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable fo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge garantissant une résistance optimale. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm assure une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 155 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux environnements industriels exigeants nécessitant des performances élevées et une résistance à la corrosion.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales