Roulette fixe 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386783
Réf. produit :
8478PJD100P62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable fo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge assurant une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une rotation fluide et durable. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande fiabilité et une résistance à la corrosion.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales