Roulette fixe 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386516
Réf. produit :
8478UFD100P62 BLEU TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant un roulement silencieux et une protection optimale des sols. Les roulements rouleaux inoxydables offrent une rotation fluide et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, répondant aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales