Roulette pivotante à blocage total centralisé 160 mm
Alpha
Numéro de commande :
990064659
EAN:
4031582380545
Réf. produit :
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour un contrôle optima...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour un contrôle optimal du mouvement. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 200 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales