Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 500 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3470UOO125P62
EAN
4031582010213
Numéro de matériau S4
990002854
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,83 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
80 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477UOO125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Alpha
3478UOO125P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Cette solution technique polyvalente convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477UOO125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Alpha
3478UOO125P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Cette solution technique polyvalente convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg