Roulette fixe 80 mm
Alpha
Numéro de commande :
990001273
EAN:
4031582307122
Réf. produit :
3478UVH080P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optima...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales