Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier lourde pour une résistance maximale. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3478DVJ200P63
EAN
4031582306354
Numéro de matériau S4
990000479
Core attributes
Type
Roulette fixe
Largeur totale
115 mm
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,61 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
140 mm
Largeur de la platine
115 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Zingué bleu
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 240 mm. Elle supporte une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, ce qui la rend idéale pour diverses applications industrielles nécessitant robustesse et fiabilité.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 240 mm. Elle supporte une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, ce qui la rend idéale pour diverses applications industrielles nécessitant robustesse et fiabilité.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg