Roulette pivotante 80 mm
Alpha
EAN:
4031582439151
Réf. produit :
3470BOG080P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur une bague de roulement sèche. Avec un diamètre de roue de 80 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 108 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales