Roulette pivotante 100 mm
Alpha
EAN:
4031582382397
Réf. produit :
8470IDG100P30-13 (DSG)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans entretien. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 128 mm. Sa capacité de charge statique atteint 160 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales