Roulette pivotante 100 mm
Alpha
EAN:
4031582303575
Réf. produit :
3470DVR100R05-20x45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec r...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur hors tout de 131 mm offrent un équilibre idéal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales