Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, supportée par des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur hors tout de 129 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2370PJJ100P30-11
EAN
4031582300321
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
129 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,54 kg
Nom du produit
Stora
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Housing
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
170 mm
Déport
35 mm
Rayon d'encombrement
85 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu d'une longueur de 34,9 mm et un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offre une largeur de 32 mm et intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.

100 mm
100 kg
100 mm
100 kg