Roulette pivotante 100 mm
ICS
EAN:
4031582384840
Réf. produit :
5320PJP100S70-12.4x25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante ICS est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable de l'ensemble. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Avantages
Récompenses
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Performance
Wheel
Caractéristiques spéciales