Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2477PJP100P30-11
EAN
4031582050448
Numéro de matériau S4
990006127
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
135 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,77 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
43,5 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
Poignée (ensemble)
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Agila
2470PJP100P30-11

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Agila
2470PJP100P30-11

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg