Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la recommandation de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et est montée sur un roulement à billes conique. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 110 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470DIK075R07-Ø27-30
EAN
4031582328141
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
55 kg
Capacité de charge statique
110 kg
Hauteur
103 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,5 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (maximum)
30 mm
Fixation expansible (minimum)
27 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
123 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
61,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
Poignée (ensemble)
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 31 à 35 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.

Roue 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 28 mm et un alésage d'axe de 6 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 110 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte de 24 mm à 27 mm, permettant une installation flexible sur différents types de supports. Avec un poids de 0,13 kg, ce composant léger offre une solution pratique pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles tout en maintenant une compatibilité optimale avec les standards dimensionnels courants.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la circonférence du tube support.

Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord à diamètre variable, permettant un ajustement précis entre 21,5 mm et 24 mm de diamètre pour s'adapter à différentes tailles de tiges ou de supports. Avec un poids de 0,12 kg, cette pièce compacte offre une solution technique fiable pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles ou d'équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila
2477DIK075R07-Ø27-30

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 55 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 110 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Agila
2477DIK075R07-Ø27-30

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 55 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 110 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg