Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4681ICP200P63-75A
EAN
4031582478082
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
70 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3,59 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø200

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,75 kg, cette pièce offre une robustesse adaptée aux applications professionnelles tout en maintenant une masse raisonnable pour faciliter la manipulation et l'installation sur les systèmes de roulage existants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Zeta
4688ITP200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 200 mm et une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Zeta
4688ITP200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 200 mm et une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg