Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier forte charge avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement optimal. Avec un diamètre de roue de 200 mm et une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 500 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4681SFP200P63
EAN
4031582444759
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
5,24 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
438 mm
Déport
55 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, forte charge
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire pour roulette Puretech constitue un composant technique spécialisé conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulettes industrielles. Cet accessoire présente un poids de 0,27 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse structurelle et facilité de manipulation lors de l'installation et de la maintenance des équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur hors tout de 240 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 900 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687IEP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 200 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 240 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur hors tout de 240 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 900 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687IEP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 240 mm. La capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 200 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 240 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 450 kg à 4 km/h et 360 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 900 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
450 kg
240 mm
200 mm
450 kg