Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4680ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444544
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,96 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur totale de 200 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1600 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre combine un corps en aluminium léger avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur hors tout de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur totale de 200 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 1600 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre combine un corps en aluminium léger avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur hors tout de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg