Roulette fixe 38 mm
Compacta
EAN:
4031582332568
Réf. produit :
2198PII036P40-42
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 48 mm, offrant un encombrement compact. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique admissible de 60 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications légères nécessitant mobilité et maniabilité dans des espaces restreints.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales