Roulette fixe 14 mm
Compacta
EAN:
4031582435641
Réf. produit :
2198POI014P60-30x17
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, garantissant une résistance mécanique optimale dans les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. Le système de roulement utilise un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg, la rendant idéale pour les applications nécessitant un encombrement réduit.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales