Roulette pivotante 40 mm
Compacta
EAN:
4031582425376
Réf. produit :
1530PJO040P41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec un roulement pivotant à simple rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Les dimensions compactes incluent une hauteur totale de 51 mm et un diamètre de roue de 40 mm, permettant une intégration aisée dans des espaces restreints. Cette roulette supporte une charge dynamique de 20 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 40 kg, la rendant idéale pour des applications légères à moyennes nécessitant mobilité et maniabilité.
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales