Roulette fixe 50 mm
Compacta
EAN:
3700001796748
Réf. produit :
1438PVH050P60-67x48
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, légère assur...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, légère assurant une construction robuste et durable. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 65 mm, permettant une intégration optimale dans des applications compactes. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour des équipements légers à moyens nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge fiable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales