Roulette pivotante 65 mm
Compacta
EAN:
3700001796755
Réf. produit :
1430PVH065P60-75x60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, légère avec roulement à simple rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 65 mm et la hauteur hors tout atteint 85 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement pour les armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et une construction robuste.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales