Roulette pivotante 50 mm
Compacta
EAN:
3700001796731
Réf. produit :
1430PVH050P60-67x48
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tô...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier légère intègre un roulement à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 65 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant mobilité et maniabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales