Roue 300 mm
Duratech
Numéro de commande :
199830851
EAN:
4031582320091
Réf. produit :
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 300 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un diamètre d'alésage d'axe de 50 mm et une longueur de moyeu de 90 mm. Sa capacité de charge statique atteint 13000 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 7800 kg à 4 km/h et de 6500 kg à 6 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales