Roue 200 mm
Duratech
Numéro de commande :
199830849
EAN:
4031582320060
Réf. produit :
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 90 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 5400 kg à 4 km/h et 4500 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 9000 kg.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales